TP 5120S - Érintőpanel
2403105

Érintőpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT kijelző (analóg-rezisztív (poliészter)), 800 x 600 képpont (SVGA), 16,2 millió szín, Intel® Atom™ N455 1.66 GHz, 4x USB 2.0, 1x COM (RS-232/422/485), 2x COM (RS-232), 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / AX OPC Server, buszrendszer nélkül.

Termékrészletek







Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Ventilátor nélküli formatervezés
3 COM-port
A Visu+ RT és AX OPC Server program minden eszközön alapkivitelben integrált
Védettség IP65 (előoldali), IP20 (hátoldali)
LC-kijelző rezisztív érintőképernyővel
Energiahatékony Intel® ATOM™ processzorok