HC-M-03-MOD-STC
-
Érintkezőbetétes modul
1645969
HEAVYCON érintkezőbetétes modul, dugasz, 3 pólusú, krimpcsatlakozással, krimpérintkezők nélkül
Termékrészletek
| Általános adatok | B6 − B48 kialakítású HEAVYCON házakhoz, HC-M-MHR... csuklós tartókeret és CK4,0... krimpérintkezők szükségesek. A szállított csomag nem tartalmaz krimpérintkezőt. |
| Szerelési útmutató | Tokozat magassága ≥ 52 mm. A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| A krimpérintkezők kiszereléséhez a UNIFOX RT-CK 4.0 szerszám szükséges (cikkszám 1072064). Az érintkezőtartó rugók helyzetét minden "C" érintkezőkamrán a csatlakozási oldalon 2 fekete jel mutatja. A szerszámot a csatlakozó oldalról az érintkezőre toljuk úgy, hogy mindkét tartórugót érintse. Ezután helyezzük be ütközésig. Ne forgassa a használt szerszámot. Húzza ki a vezetéket a szerszámmal együtt a szigetelőtestből a csatlakozó oldal felől. |
| Terméktípus | Érintkezőbetét, moduláris |
| Sorozat | HC-M-03 |
| Alkalmazás | Teljesítmény |
| Pólusszám | 3 |
| Magyarázat: pólusszám | 3 |
| Profil | 3 |
| Érintkezőszámozás | 1 - 3 |
| A modulhelyek száma | 1 |
| Érintkezőtípus | esztergált |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Krimpcsatlakozás |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC / EN |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 16 ... 8 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 9 mm (1,5 ... 2,5 mm² keresztmetszethez) |
| 9,6 mm (4 ... 6 mm²) | |
| 15 mm (10 mm²) | |
| 15 mm (>= 5 mm átmérőjű vezetőhöz) | |
| 18 mm (>= 6,4 mm átmérőjű vezetőhöz) | |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 34,2 mm |
| Magasság | 43,1 mm |
| Hossz | 14,6 mm |
| Mechanikai adatok | |
| Minimális készülékház-magasság | 52 mm |
| Érintkezőátmérő | 4 mm |
| Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
| Méretezési áram | 40 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C |
| Cikkszám | 1645969 |
| Csomagolási egység | 2 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 200 Darab |
| Termékkulcs | AF7ACB |
| GTIN | 4017918941918 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 15,02 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 14,8 g |
| Származási ország | DE |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krimpérintkező 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krimpérintkező 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Krimpérintkező 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Krimpérintkező 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Krimpérintkező 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Krimpérintkező 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Krimpérintkező 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Krimpérintkező 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Krimpérintkező 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Reteszeléslazító szerszám 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krimpelőfogó 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Krimpelőfogó 1212114
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51