VC-TFS 6-PE - Érintkezőbetét
1583526

Érintkezőbetét, Cikkcsalád: VARIOCON, szín: világosszürke, pólusszám: 6, vezeték-keresztmetszet min.: 0,14 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 1,5 mm2, méretezési feszültség: 250, méretezési áram: 10 A, Csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Érintkezőtípus: Aljzat, A csatlakozókat csak feszültségmentes állapotban lehet csatlakoztatni.

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Bevált COMBICON technika
Univerzálisan csatlakoztatható
Felcserélés ellen kódolható