SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCO - Érintkezőtartó
1424130

Érintkezőtartó, Teljesítmény, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12-SPEEDCON, T-kódolás, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kapcsoló huzalsodrat

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Kényelmes terepi konfekcionálás: készülékcsatlakozó gyors helyszíni szereléshez
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Általánosan használt pólusképek jelek és teljesítmény átviteléhez, egységes kialakítással