SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5
-
Érintkezőtartó
1440818
Érintkezőtartó, Univerzális, 5-pólusú, Csap, egyenes, M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés/négyzetes perem, M12, Külön erek, kábelhossz: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE sodrat, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll
Termékrészletek
Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
Biztonsági utasítások | |
Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
• FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
• FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
• Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
• A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
• A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
• Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
• Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
• Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
• Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
• Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
• Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
• A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
• Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
• Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
• A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. |
Terméktípus | Érintkezőbetét |
Alkalmazás | Jel |
Érzékelő fajtája | Univerzális |
Pólusszám | 5 |
A kábelleágazások száma | 1 |
Árnyékolt | nincs |
Kódolás | A |
Menetfajta | M12 |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 3 |
Méretezési átütési szilárdság | 1,5 kV |
Átmeneti ellenállás | ≤ 3 mΩ |
Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
UN névleges feszültség | 60 V AC |
60 V DC | |
IN névleges áramerősség | 4 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Max. érellenállás | 57,6 mΩ/m |
Csatlakozási mód | Külön erek |
Jel típusa/kategória | Univerzális |
Állapotjelzés | nincs |
Állapotjelzéssel | nincs |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Érintkező anyaga | CuZn |
Érintkezőfelület anyaga | Au |
Érintkezőtartó anyaga | PA 6.6 |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
1. csatlakozás | |
Fej felépítése | Csap |
Fej kábelleágazás | egyenes |
Fej menetfajta | M12 |
Kódolás | A |
2. csatlakozás | |
Fej felépítése | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 0,5 m |
Vezetéktípus | TPE sodrat |
Jeltípus/-kategória | Univerzális |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,2 mm ±0,07 mm |
Elemi ér, szín | fekete, barna, kék, fehér, szürke |
Vezeték-keresztmetszet | 0,34 mm² |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
AWG jelvezeték | 22 |
Érszigetelés anyaga | TPE |
Szigetelés vastagsága | 0,21 mm (Érszigetelés) |
Vezeték néveleges feszültsége | 300 V |
Vezeték vizsgálófeszültsége | 3000 V AC |
Vezeték-ellenállás | ≤ 57,6 mΩ/m |
A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 20 MΩ*km |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
-25 °C ... 85 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 85 °C (dugasz/aljzat) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (fix elhelyezés) | -40 °C ... 85 °C (mechanikus működtetés nélkül) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, elmozdítható elhelyezés) | -25 °C ... 85 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 85 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Szabványmegnevezés | M12-as kerek csatlakozó |
Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-101 szabvány szerint |
Szerelési mód | Fal előtti szerelés/négyzetes perem M12 25 mm oldalhossz |
Szerelési útmutató | 25 mm oldalhossz |
Cikkszám | 1440818 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | ABQCED |
Termékkulcs | ABQCED |
Katalógus oldalszáma | 44. (C-2-2019) oldal |
GTIN | 4046356533621 |
Tömeg/db (csomagolással) | 24,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 12,16 g |
Vámtarifaszám | 85444290 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 6f59dcd8-14be-4223-b34d-e5f15add6871 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kényelmes terepi konfekcionálás: készülékcsatlakozó gyors helyszíni szereléshez
Érintkezőtartó, választhatóan szabadon konfekcionálható vagy előkonfekcionált vezetékekkel kapható
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Általánosan használt pólusképek jelek és teljesítmény átviteléhez, egységes kialakítással
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51