SACC-CIP-M12MS-5P SMD-SP - Érintkezőtartó
1418647

Érintkezőtartó, 8-pólusú, Csap, egyenes, M12, kódolás: A, NYÁK-lapra szerelés, SMD reflow

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Csökkentett szerelési költségek a kétrészes készülékcsatlakozónak köszönhetően
Csomagolások kaphatók az automatizált pick-and-place beültetéshez
Minden szokásos póluskép és kódolás rendelkezésre áll
Készülék egyszerű integrálása menetes rögzítésű mechanikus port-tömszelencékkel, besajtoló sablonnal vagy a közvetlen homloklapba integráláshoz
Kiegészítő készüléktömítés nem dugaszolt állapotban