HC-B 16-I-DT-F
-
Érintkezőbetét
1648267
HEAVYCON aljzatbetét, B16 sorozat, 16 pólusú, direkt rugós csatlakozás
Termékrészletek
| Általános adatok | B16 kialakítású HEAVYCON-ADVANCE tokozathoz és B32 kialakítású HEAVYCON tokozathoz. Kódolás CP-HC kódolóprofillal (1686478). HC-B6.../HC-B10 ... 2 kódolóprofilhoz. HC-B16.../HC-B24 ... 4 kódolóprofilhoz. A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. |
| Szerelési útmutató | 1) Egyeres érvezetékekhez. Sodrott érvezetékek esetén érvéghüvelyt kell használni: 0,5 mm²... 2,5 mm² szigelőgallérral/szigetelőgallér nélkül, hossza: 10 mm. 2) SZF0-0,4x2,5 csavarhúzó (DIN 5264-hez hasonló). |
| B16-os kialakítású tokozathoz. A csatlakozók csak terhelés- és feszültségmentes állapotban működtethetők. Kódolás CP-HC kódolóprofillal (1686478). HC-B6../ HC-B10.. 2 darab kódolóprofilhoz. HC-B16.../ HC-B24... 4 darab kódolóprofilhoz. A 0,5 - 0,75 mm²-es erek szerelése/szétszerelése csavarhúzóval. |
| Sorozat | HC-B |
| Kialakítás | B16 |
| B32 | |
| Pólusszám | 16 |
| Profil | 16+PE |
| Érintkezőszámozás | 1 - 16 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretrajz |
|
| Magasság | 35,5 mm |
| Hossz | 84,5 mm |
| Vízszintes furattávolság | 77,5 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozástechnika | Direkt rugós csatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási keresztmetszet | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| AWG csatlakozási keresztmetszet | 20 ... 14 |
| Az egyes erek csupaszolási hossza | 10 mm (13 mm érvéghüvellyel) |
| Méretezési feszültség (III/3) | 500 V |
| Méretezési átütési szilárdság | 6 kV |
| Méretezési áram | 16 A |
| Mechanikai adatok | |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 500 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Érintkező anyaga | Rézötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 125 °C (érintkező-melegedéssel együtt) |
| Építési és vizsgálati előírások | DIN EN 61984 |
| DIN EN 60664 | |
| IEC 60352 | |
| Vizsgálatok | DIN EN 61984 |
| DIN EN 60664 | |
| IEC 60352 |
| Cikkszám | 1648267 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | AF7ABC |
| GTIN | 4046356092395 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 90,5 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 86,8 g |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
HC-B-3PE - PE-többszöröző 1644326
-
CP-HC - Kódolóprofil 1686478
-
HC-CBU - Kódolóelem 1676860
-
HC-CB - Kódoló csap 1772722
-
HC-B-ZG - Húzó tehermentesítő bilincs 1685327
-
HC-B-ZS - Húzó tehermentesítő bilincs 1685330
-
HC-CST - Kódolóelem 1676857
-
HC-SMR-B16 - Kalapsín-szerelőkeret 1687972
-
HC-SMP 125-B16-AMQ - Kalapsín-szerelőkeret 1660973
-
HC-B 24-ADP-B 16-GY - Adapterlap 1660449
-
HC-B 16-ANDOCK - Felfogó keretek 1586138
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51