BV
Engedély azonosítója: 59146/A0 BVDNV
Engedély azonosítója: TAE00002TT-05Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |
Funkcióelosztó blokk, épületinstallációs KNX buszhoz, az egyes blokkok belül áthidalva, szín: EIB kábelkódolás szerint, elrendezés: inline, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 17,5 A, csatlakozások száma: 24, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, szerelési mód: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |