TB-EE-DB 250/1+11
-
Elosztó blokk
1725169
Elosztó blokk, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 232 A, Tartós termikus áram Ith: 250 A, csatlakozások száma: 12, pólusszám: 1, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 95 mm2, Gyűjtő csatlakozás, keresztmetszet: 35 mm2 - 120 mm2, Csavaros csatlakozás, Leágazás, keresztmetszet: 2,5 mm2 - 35 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, Közvetlen szerelés, szín: sötétszürke
Termékrészletek
| Általános adatok | |
| Megjegyzés | Az egyes csatlakozási pontok max. terhelőáramát nem szabad túllépni. |
| Az energiaelosztással kapcsolatos alkalmazások esetén az IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008-as hibajegyzék (DIN VDE 0100-430:2010-10) 433.2 ff szakasz előírásait kell figyelembe venni! | |
| Termékcsalád | TB |
| Felhasználási terület | Gépgyártás |
| Pólusszám | 1 |
| Csatlakozások száma | 12 |
| Sorok száma | 1 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Méretezési átültési szilárdság | 8 kV |
| Csatlakozások száma emeletenként | 12 |
| Névleges keresztmetszet | 95 mm² |
| AWG méretezési keresztmetszet | 000 |
| Gyűjtő csatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M14 |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Megjegyzés | Hajlékony vezetők alkalmazása esetén érvéghüvelyek használata kötelező |
| Meghúzási nyomaték | 19 ... 21 Nm |
| Csupaszolási hossz | 28 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 35 mm² ... 120 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 0 ... 000 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 35 mm² ... 95 mm² |
| Névleges keresztmetszet | 95 mm² |
| Tartós termikus áram Ith | 250 A |
| Névleges áram | 232 A |
| Névleges feszültség | 1000 V AC (1500 V DC-hez alkalmas) |
| Leágazás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M8 |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Megjegyzés | Hajlékony vezetők alkalmazása esetén érvéghüvelyek használata kötelező |
| Meghúzási nyomaték | 3,5 ... 5 Nm |
| Csupaszolási hossz | 11 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 12 ... 2 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Leágazás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M6 |
| Csatlakozások száma | 5 |
| Megjegyzés | Hajlékony vezetők alkalmazása esetén érvéghüvelyek használata kötelező |
| Meghúzási nyomaték | 2 ... 3 Nm |
| Csupaszolási hossz | 11 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 12 ... 6 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Leágazás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
| Csavarmenet | M6 |
| Csatlakozások száma | 4 |
| Megjegyzés | Hajlékony vezetők alkalmazása esetén érvéghüvelyek használata kötelező |
| Meghúzási nyomaték | 2 ... 3 Nm |
| Csupaszolási hossz | 11 mm |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Vezeték-keresztmetszet AWG | 12 ... 8 (IEC szerint átszámítva) |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Szélesség | 46,2 mm |
| Magasság | 96 mm |
| Mélység | 60 mm |
| Mélység NS 35/7,5-ön | 61,5 mm |
| Mélység NS 35/15-ön | 69 mm |
| Szín | bazaltszürke (RAL 7012) |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 125 °C |
| Lökőfeszültség-vizsgálat | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 9,8 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Melegedésvizsgálat | |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤45 K |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rövid idejű áramállóság 95 mm² | 11,4 kA |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Üzemi gyakoriságú átütési ellenállás | |
| Vizsgálófeszültség előírt értéke | 3,82 kV |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Mechanikai adatok | |
| Nyitott oldalfal | Nem |
| Mechanikai szilárdság | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Rögzítés a tartón | |
| Hordozósín/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Forgási sebesség | 9 ford/perc |
| Fordulat | 135 |
| Vezeték-keresztmetszet/súly | 2,5 mm² / 0,7 kg |
| 16 mm² / 2,9 kg | |
| 35 mm² / 6,8 kg | |
| 120 mm² /14 kg | |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Tűláng-vizsgálat | |
| Hatástartam | 5 s |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP10 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 110 °C (Üzemi hőmérséklet-tartomány, a saját melegedést is beleértve, max. rövid idejű üzemi hőmérséklet: lásd RTI Elec.) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (működés) | -5 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 90 % |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Szabvány szerinti csatlakozás | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| Szerelési mód | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Közvetlen szerelés |
| Cikkszám | 1725169 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | BEK825 |
| Termékkulcs | BEK825 |
| GTIN | 4067923280717 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 443,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 443,3 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
UCT6M-TM 5 - Jelölő kapcsokhoz 0830756
-
UCT6M-TM 5 CUS - Jelölő az ABB SNK sorozatú kapcsaihoz 0830762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Végkupak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Kalapsín lyukasztott 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Kalapsín, nem lyukasztott 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Kalapsín, nem lyukasztott 1201895
-
NS 35/15 CAP - Végkupak 1206573
Az Ön előnyei
Gyors telepítés a csatlakoztatásra kész elosztó és a gyűjtőblokk révén
A blokkok összepattinthatók különböző funkciócsoportok létrehozásához
A kompakt kialakítás nemcsak helytakarékos, hanem a legszűkebb helyen is könnyű vezetékezést tesz lehetővé
Rugalmas szerelés kalapsínre vagy közvetlenül szerelhető változatokkal
Megfordítható véglap a műszaki adatok optimális olvashatósága érdekében
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51