ST-8EP1N8AA400SX - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1244236

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, standard és SPEEDCON reteszeléshez, M17, pólusszám: 5+3+PE, érintkezőtípus: Csap, O-gyűrű axiális, 4x Ø 2,7 mm, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm, pólusszám: 9, csatlakozási mód: Krimpcsatlakozás, sorozat: ST, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek







Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Egyszerű csatlakoztatás a fokozat nélkül 310°-ig beállítható kábelelvezetési irány révén
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás