SH-8EPD68AAC00S
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1568968
M23, Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, sorozat: SH, döntött, csavarható, árnyékolt: van, standard és SPEEDCON reteszeléshez, Pólusszám: 6+4+4+PE, 6 pólusú adatelem, érintkezőtípus: Csap, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, peremméret: 28 mm x 28 mm
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Krimpérintkezők, 6x Ø 0,6 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, külön rendelésre |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • Az interneten a phoenixcontact.com/products cím alatt a letöltések területén található szerelési utasításokat / tervdokumentációkat a termék esetében figyelembe kell venni. | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • A dugaszolható csatlakozót csak teljesen bedugott és reteszelt állapotban üzemeltesse. | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Alkalmazás | Hibrid |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Szigetelőtest | |
| Megjegyzés | Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: Krimpérintkezők, 6x Ø 0,6 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, külön rendelésre |
| Érintésvédelem | IEC 61984 és VDE 0623 |
| Anyag (Szigetelőtest) | PA 6.6 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| Csatlakoztatási ciklus | 100 |
| Csatlakozási mód | Krimpcsatlakozás |
| Érintkező kivitele | Csap |
| Alkalmazás | Hibrid |
| Pólusszám | 15 |
| Profil | 6+4+4+PE, 6 pólusú adatelem |
| Felállítási magasság | 2000 m (4000 m 300 V rendszerfeszültség mellett a DIN EN 606664-1 szerint) |
| Mennyiség Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 4 |
| Átmérő Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 2 mm |
| sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 0,25 mm² |
| sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 4 mm² |
| Méretezési áram Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 30 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
| Méretezési feszültség Kapcsolat (Nagy teljesítményű érintkezők) | 630 V AC (III/3 túlfeszültség-kategória) |
| 850 V DC (II/3 túlfeszültség-kategória) | |
| Méretezési átültési szilárdság | 6 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Mennyiség Kapcsolat (Adatérintkezők) | 6 |
| Átmérő Kapcsolat (Adatérintkezők) | 0,6 mm |
| sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (Adatérintkezők) | 0,08 mm² |
| sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (Adatérintkezők) | 0,25 mm² |
| Méretezési áram Kapcsolat (Adatérintkezők) | 3,6 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
| Méretezési feszültség Kapcsolat (Adatérintkezők) | 50 V AC/DC |
| Méretezési átültési szilárdság | 1,5 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Mennyiség Kapcsolat (3. érintkezőcsoport) | 4 |
| Átmérő Kapcsolat (3. érintkezőcsoport) | 1 mm |
| sodrat-keresztmetszet min. Kapcsolat (3. érintkezőcsoport) | 0,06 mm² |
| sodrat-keresztmetszet max. Kapcsolat (3. érintkezőcsoport) | 1 mm² |
| Méretezési áram Kapcsolat (3. érintkezőcsoport) | 8 A (max. csatlakozási keresztmetszet esetén) |
| Méretezési feszültség Kapcsolat (3. érintkezőcsoport) | 50 V AC/DC |
| Méretezési átültési szilárdság | 1,5 kV |
| Túlfeszültség kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| készülékház | |
| Megjegyzés | Maximális sodratkeresztmetszettel való teljes feltöltés esetén ellenőrizni kell a konfekcionálhatóságot. |
| Kivitel | Peremes ház |
| Menetfajta | M23 |
| Kialakítás | döntött, csavarható |
| Reteszelési mód | standard és SPEEDCON reteszeléshez |
| Pg tömszelence | nélkül |
| Szerelési mód | Fal előtti szerelés/négyzetes perem (4x Ø 3,2 mm) |
| Peremméret | 28 mm x 28 mm |
| Készülékház anyaga | Forgácsolt alkatrészek: réz-cink ötvözet (CuZn), présöntvény alkatrészek: cink (GD-Zn) |
| Tömszelence anyaga | CuZn |
| Védettség (bedugva) | IP67 |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Tömítés a készülékhez | O-gyűrű axiális |
| Cikkszám | 1568968 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABRCDM |
| Termékkulcs | ABRCDM |
| GTIN | 4067923055773 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 128,958 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 128,958 g |
| Vámtarifaszám | 85366990 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440109 |
| ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003569 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű csatlakoztatás a fokozat nélkül 310°-ig beállítható kábelelvezetési irány révén
Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51