SACC-E-S15FS-5PE-M20/0,25
-
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1514509
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, 6-pólusú, Aljzat, egyenes, S15, a szabad vezetékvég, Külön erek, kábelhossz: 0,25 m, 2,50 mm2
Termékrészletek
| Üzemeltetési tudnivalók | A megadott elektromos és mechanikai értékek csak megfelelően reteszelt és szerelt dugaszolható csatlakozópár esetére vonatkoznak. Ha a dugaszolható csatlakozó reteszeletlen állapotban szennyeződés veszélyének van kitéve, akkor >IP 54 védősapkával le kell zárni. A vezetékerek, vezetékek és nyomtatott áramköri lapok szerelésének hatásait is figyelembe kell venni. |
| Biztonsági utasítások | |
| Biztonsági utasítások | FIGYELMEZTETÉS: a dugaszolható csatlakozókat nem szabad terhelés alatt dugaszolni vagy szétválasztani. A szabályok figyelmen kívül hagyásának, valamint a szakszerűtlen használatnak személyi vagy anyagi károk lehetnek a következményei. |
| • FIGYELMEZTETÉS: csak kifogástalan termékeket helyezzen üzembe. A termékeket rendszeresen felül kell vizsgálni sérüléseket keresve. A hibás termékeket azonnal helyezze üzemen kívül. A meghibásodott termékeket cserélje ki. Javításuk nem lehetséges. | |
| • FIGYELMEZTETÉS: a terméket telepíteni és üzemeltetni csak az elektrotechnika területén szakképzett személyzetnek szabad a következő biztonsági utasítások figyelembe vétele mellett. A szakképzett személyzetnek ismernie kell az elektrotechnika alapszabályait. Képesnek kell lenniük arra, hogy a veszélyeket felismerjék és elkerüljék. A csomagoláson található megfelelő szimbólum arra utal, hogy a telepítéshez és üzemeltetéshez elektrotechnikailag képzett személyzetre van szükség. | |
| • Ezek a termékek berendezések, vezérlők és elektromos készülékek gyártásában alkalmazhatók. | |
| • A dugaszolható csatlakozókat kültéri használatban üzemeltetve különösen védeni kell a környezeti behatások ellen. | |
| • A konfekcionált termékeket nem szabad módosítani vagy szakszerűtlen módon felnyitni. | |
| • Csakis olyan ellendugaszokat használjon, amelyek a megadott szabványokban szereplő műszaki adatoknak megfelelően vannak specifikálva (mint pl. a terméknek a phoenixcontact.com/products internetcímen felsorolt tartozékai). | |
| • Ha ezeket a termékeket idegen gyártók termékeivel együtt használják, akkor ennek felelőssége az alkalmazót terheli. | |
| • Az 50 V AC-nál nagyobb üzemi feszültségek esetén az elektromosan vezetőképes csatlakozóházakat földelni kell | |
| • Ügyeljen arra, hogy a vezető fektetésénél a dugaszolható csatlakozókra ható húzó igénybevétel ne haladja meg a szabványban rögzített határértékeket. | |
| • Vegye figyelembe a hozzájuk tartozó műszaki adatokat. Az adatokat ezeken a helyeken találja: o a terméken o a csomagolás jelölőcimkéjén o a termékkel szállított dokumentációban o a phoenixcontact.com/products internetcímen a terméknél |
|
| • Csak a Phoenix Contact által ajánlott szerszámot használja | |
| • A be nem dugott dugaszolható csatlakozókat védősapkával zárja le. A megfelelő tartozék a phoenixcontact.com/products internetcímen a cikkhez tartozó tartozékok területén a terméknél található | |
| • Ügyeljen arra, hogy a védő- vagy üzemi földelő szakszerűen legyen csatlakoztatva. | |
| • Több áramkör egy kábelbe és/vagy egy dugaszolható csatlakozóba való összefogásánál a VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 és DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 szabványok előírásait kell alkalmazni | |
| • A dugaszolható csatlakozó a normál üzemelés során melegszik. A környezeti feltételektől függően a dugaszolható csatlakozó felülete meglehetősen felmelegedhet. Ebben az esetben az alkalmazó felelős (pl. a DIN EN ISO 13732-1:2008-12 szabvány szerinti) figyelmeztető táblákat felhelyezni. | |
| Szerelési mód | Fal előtti szerelés (M20 x 1,5) |
| Alkalmazás | Teljesítmény |
| Pólusszám | 6 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Menetfajta | S15 |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Érintkezőfelület anyaga | Ag |
| Érintkezőtartó anyaga | PA |
| Tömszelence anyaga | PA |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| UN névleges feszültség | 600 V AC (Power) |
| 63 V (Jel) | |
| IN névleges áramerősség | 16 A (Power) |
| 10 A (Jel) |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Külön erek |
| Érintkezőtípus | Aljzat |
| Vezeték-keresztmetszet | 6x 2,5 mm² |
| 1. csatlakozás | |
| Fej felépítése | Aljzat |
| Fej kábelleágazás | egyenes |
| Fej menetfajta | S15 |
| 2. csatlakozás | |
| Fej felépítése | szabad vezetékvég |
| Vezetékhossz | 0,25 m |
| Elemi ér, szín | fekete 1, fekete 2, fekete 3, zöld-sárga, kék A, kék B |
| Vezeték-keresztmetszet | 6x 2,5 mm² |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PUR |
| Halogénmentesség | igen |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP67 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| Szabványmegnevezés | S15 dugaszolható csatlakozó |
| Szabványok / rendelkezések | az IEC 61076-2-116 szabvány alapján |
| Cikkszám | 1514509 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABQODB |
| Termékkulcs | ABQODB |
| GTIN | 4063151977597 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 77,2 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
Kompatibilis termékek
-
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR PE - Táp-vezeték 1514494
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR PE - Táp-vezeték 1514495
-
SAC-6P-S15MS/10,0-PUR PE - Táp-vezeték 1514496
-
SAC-6P-S15MS/ 0,3-PUR/S15FS PE - Táp-vezeték 1514502
-
SAC-6P-S15MS/ 0,6-PUR/S15FS PE - Táp-vezeték 1514503
-
SAC-6P-S15MS/ 1,5-PUR/S15FS PE - Táp-vezeték 1514504
-
SAC-6P-S15MS/ 3,0-PUR/S15FS PE - Táp-vezeték 1514506
-
SAC-6P-S15MS/ 5,0-PUR/S15FS PE - Táp-vezeték 1514507
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51