UL által elismert
Engedély azonosítója: E468743-20230808Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
2. szennyeződési fok | 600 V | 16 A | - 14 | |
az UL 2237 szerint | 250 V | 16 A | - 14 |
Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 4-pólusú, Csap, egyenes, M12-Standard, kódolás: S, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 2 m, 2,50 mm2, PEX sodrat
Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
2. szennyeződési fok | 600 V | 16 A | - 14 | |
az UL 2237 szerint | 250 V | 16 A | - 14 |