SACC-E-M12FSK-4PE-M16XL/2,0-US - Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó
1329944

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, Teljesítmény, 5-pólusú, Beépítőaljzat, egyenes, M12-Standard, kódolás: K, a szabad vezetékvég, Fal előtti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 2 m, 2,50 mm2, PEX sodrat

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Kompakt készülékekhez: nagy teljesítmény átvitele kis helyen
Könnyen szerelhető, optimalizált XL házkontúr 19-es kulcsnyílással
Mechanikus meghúzási korlátozás a hosszú idejű stabil tömítés érdekében
Előkonfekcionált, vezetékekkel az azonnali használat érdekében
Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
Vezeték-oldalon kiöntve az optimális vízzárás érdekében
Nagy átviteli biztonság: árnyékolás csatlakoztatása a csatlakozóházhoz opcionális EMC-anyával