RC-06S1N8AB1DM
-
Előlapi átvezetés
1594098
M23, Előlapi átvezetés, sorozat: RC, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, Pólusszám: 6, Forgásirány: standard, érintkezőtípus: Aljzat, Krimpcsatlakozás, Lapos tömítés, Falvastagság min.: 3 mm, Falvastagság max.: 7 mm, kábelátmérő-tartomány: 9,5 mm ... 10,5 mm, kódolás: N