NSR-M20-1112-W22-SET150 - Elemi relék
1128438

150 darab elemi reléből álló készlet IEC/EN 61810-3 szerinti kényszervezetett érintkezőkkel, érintkező kivitele: 1 záróérintkező (NO), 1 nyitóérintkező (NC), 20 V DC névleges bemeneti feszültség, lábelrendezés fektetett szereléshez (90°, 2,5 mm külső hosszal)

Termékrészletek








Az Ön előnyei

EN 50205 (IEC/EN 61810-3) szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Kompakt kialakítás
Alacsony teljesítményfelvétel
Hullámforrasztásra alkalmas