ELR 3-230AC/500AC-16 - Elektronikus mágneskapcsoló
2297248

3 fázisú elektronikus mágneskapcsoló 230 V AC bemenettel, 16 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással

Termékrészletek






Az Ön előnyei

Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Hosszú élettartam
Magas kapcsolási frekvencia
Beépített védőkapcsolás