Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

ELR W3-230AC/500AC-16 - Elektronikus irányváltó mágneskapcsoló
2297345

3 fázisú elektronikus irányváltó mágneskapcsoló 230 V AC bemenettel, 16 A kimenő áram, nullfeszültség kioldó, opcionálisan hőbiztosítással

Termékrészletek






Az Ön előnyei

Opcionális termobiztosító
Stabil és rövid kapcsolási idők
Zajtalan és kopásmentes kapcsolás
Hosszú élettartam
Beépített védőkapcsolás
Magas kapcsolási frekvencia
Beépített reteszelés- és terheléskábelezés