Megjegyzés:
A globális beszerzési piac jelenlegi nehézségei miatt a Phoenix Contact sajnos arra kényszerül, hogy elfogadjon egy más, az elektrosztatikus kisülésnek megfelelő anyagot. A szerszámokat a jövőben fekete/türkiz színű műanyag fogantyúkkal szállítjuk. Ez nincs hatással az ESD-fogók működésére és minőségére.
MICROFOX-S ESD_DB
-
Oldaltvágó
1212804
ESD elektronikai oldalvágó fogó, kerek fej, ferde levágás nélkül, nyitórugóval, matt és foszfátozott felület, 2 részes markolat, 0,2 ... 2,0 mm (puha); 1 mm (közepesen kemény) átmérőhöz; csomagolás: felakasztható karton hátlappal (backcard)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nyitórugó az egyenletes, könnyű nyitás érdekében
Ergonómikus kialakítású kétkomponensű fogantyúk a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához
Speciális, vezetőképes műanyag fogantyúk biztosítják az elektrosztatikus energia lassú és ellenőrzött elvezetését a szabványoknak és előírásoknak megfelelően (pl. DIN EN 61340-5)
A legfinomabb polírozású és foszfátozott fémfelületek optimális korrózióvédelmet és tükrözésmentes munkavégzést biztosítanak
Kiváló minőségű speciális szerszámacélból készült
Csavarozott precíziós csukló a tartós stabilitás és az optimális munkateljesítmény érdekében