Megjegyzés:
A globális beszerzési piac jelenlegi nehézségei miatt a Phoenix Contact sajnos arra kényszerül, hogy elfogadjon egy más, az elektrosztatikus kisülésnek megfelelő anyagot. A szerszámokat a jövőben fekete/türkiz színű műanyag fogantyúkkal szállítjuk. Ez nincs hatással az ESD-fogók működésére és minőségére.
MICROFOX-PC ESD_DB
-
Hegyescsőrű fogó
1212801
ESD elektronikai hegyescsőrű fogó, 45°-ban hajlított, sima fogófelület, nyitó rugóval, matt és foszfátozott felület, kétrészes markolat, csomagolás: felakasztható karton hátlappal (backcard)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Nyitórugó az egyenletes, könnyű nyitás érdekében
Ergonómikus kialakítású kétkomponensű fogantyúk a fáradságmentes és csúszásbiztos munkához
Átdugott csukló a tartós stabilitás és az optimális erőeloszlás érdekében
Speciális, vezetőképes műanyag fogantyúk biztosítják az elektrosztatikus energia lassú és ellenőrzött elvezetését a szabványoknak és előírásoknak megfelelően (pl. DIN EN 61340-5)
Kiváló minőségű speciális szerszámacélból készült
A legfinomabb polírozású és foszfátozott fémfelületek optimális korrózióvédelmet és tükrözésmentes munkavégzést biztosítanak