REL-OR2/LDP- 24DC/2X21
-
Egyes relé
2903689
Dugaszolható oktál relé teljesítményérintkezőkkel, 2 váltóérintkező, vizsgálógomb, állapot-LED, szabadonfutó dióda, mechanikus kapcsolóállás-jelzés, polaritás: A1+, A2-, tekercsfeszültség 24 V DC
Termékrészletek
| A készlet tartalma: | 2903297 RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 |
| 2903303 RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 | |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 3 |
| Adatkarbantartási állapot | |
| Utolsó adatkarbantartás dátuma | 05.09.2025 |
| Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 1,44 W |
| Vizsgálófeszültség (Tekercs/érintkező) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 perc, tekercs/érintkező) |
| Vizsgálófeszültség (Érintkező/érintkező) | 2 kVeff (50 Hz, 1 perc, érintkező/érintkező) |
| Vizsgálófeszültség (Váltóérintkező/váltóérintkező) | 2 kVeff (50 Hz, 1 perc, váltóérintkező/váltóérintkező) |
| Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
| Méretezési lökőfeszültség | 4 kV |
| Gerjesztőoldal | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
| Bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| A hajtás kapcsolási tulajdonságai | monostabil |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 60 mA |
| Jellemző mválaszidő | 18 ms |
| Tipikus visszaejtési idő | 20 ms |
| Védőkapcsolás | Szabadonfutó dióda |
| Állapotjelzés | LED (sárga) |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 2 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgNi |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
| Minimális kapcsolófeszültség | 10 V (24 mA esetén) |
| Tartós határáram | 10 A |
| Maximális bekapcsolási áram | 30 A (20 ms, záró) |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA (24 V-on) |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 240 W (24 V DC mellett) |
| 124 W (48 V DC mellett) | |
| 108 W (60 V DC mellett) | |
| 52 W (110 V DC mellett) | |
| 48 W (220 V DC mellett) | |
| 2500 VA (250 V AC-n) | |
| Minimális kapcsolási teljesítmény | 0,24 W |
| Kapcsolási képesség | 2 A (24 V, DC13 esetén) |
| 0,22 A (120 V, DC13 esetén) | |
| 0,11 A (250 V, DC13 esetén) | |
| 3 A (24 V, AC15 esetén) | |
| 3 A (120 V, AC15 esetén) | |
| 1,5 A (240 V, AC15 esetén) | |
| Motorterhelés az UL 508 szerint | 1/2 HP, 240 V AC (záróérintkező) |
| Csatlakozási mód | Dugaszolt csatlakozó |
| Szélesség | 35 mm |
| Magasság | 35 mm |
| Mélység | 54,4 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | RT I |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C |
| Teszt károsító gázokkal | |
| Jelölések | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Szabványok/előírások | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Cikkszám | 2903689 |
| Csomagolási egység | 10 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 10 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK6193 |
| Termékkulcs | DK6193 |
| GTIN | 4046356759021 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 86,41 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 86,41 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51