Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SACC-VB-3CON-M20/A-GVL 230V - Szelepdugasz
1452194

Szelepdugasz, Univerzális, 3-pólusú, Szelepdugasz A, Csavaros csatlakozás, kábeltömszelence M20 x 1,5, vezeték külső átmérője 6 mm ... 8 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek