UL által elismert
Engedély azonosítója: E511681 V1S4Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 120 A | - 4 |
TÜV SÜD Type tested
Engedély azonosítója: 704072474902-01Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 120 A | 16 - 25 |