Legutóbbi keresés
Bejelentkezés
Termékek
Termékáttekintés
Viszonteladó keresése
Újdonságok
Termékkereső a készülékcsatlakozás-technikához
Technológiák
Ügyfélspecifikus megoldások
Konfigurátorok
Mintaszolgáltatás
Termékmegfelelőség
Cross Reference Search
Automatizálás
Automatizálási szoftverek
Edge computing
Épületautomatizálás
HMI-k és IPC-k
Ipari kommunikáció
Okosszolgáltatások
PLC-k (vezérlők) és I/O
PLCnext Technology
Csatlakoztatás
Dugaszolható csatlakozó
Dugaszolható NYÁK-NYÁK csatlakozók
Dugaszolható vizsgálórendszer
Elektronikaházak
Elosztóblokkok és készülékkapcsok
Elosztók, adapterek és vezeték-összekötők
Kábelek és vezetékek
Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható nyomtatott áramköri csatlakozók
Rendszerkábelezések vezérlőkhöz
Sorkapcsok
Feliratozás, szerelés és telepítés
Automata szerszámok
Csatlakozódobozok és üres házak
Érvéghüvelyek
Ipari világítás és jelzéstechnika
Jelölőanyagok
Kapcsolószekrény-tartozékok
Kéziszerszámok
Krimpcsatlakozók
Munkahely-megoldások
Nyomtató
Szoftver a kapcsolószekrény-gyártás számára
Kapcsolás, mérés és felügyelet
Biztonsági kapcsolókészülékek és érzékelők
Energiamonitoring
Folyamatkijelzők és terepi készülékek
I/O jelrendezés
Leválasztó erősítők és mérőváltók
Motorindítók és elektronikus kapcsolókészülékek
Relék és szilárdtest relék
Tápellátás, feltöltés és védelem
DC/DC átalakítók és DC/AC inverterek
Elektromos járművek töltéstechnikája
Készülékvédő kapcsolók
Redundanciamodulok
Szünetmentes tápellátás (UPS)
Tápegységek
Túlfeszültség-védelem
Védőrelé a hálózati védelemhez
Zavarszűrő
Iparágak & alkalmazások
Áttekintés
Alkalmazási példák a gyakorlatból
A szektorok összehangolása
Képzési megoldások
FELDOLGOZÓIPAR
Power-to-X
Folyamat automatizálás
Tengeri és offshore
ENERGY
Energiaátvitel és -elosztás
Akkumulátoros tárolórendszerek
Hagyományos energiatermelés
Napenergia
Szélenergia
Egyenáramú hálózatok az iparban
MINT energiamenedzsment mesterséges intelligenciával
GYÁRTÁS, BERENDEZÉS- ÉS ÜZEMMÉRNÖKSÉG
Autóipar
Digital Factory
Villanyszerelés
Vezető nélküli szállítórendszerek (AGV/FTS)
Eszköz gyártója
Gépészet
Kapcsolószekrény felépítése
INFRASTRUKTÚRA
Vasút
Épületautomatizálás
Adatközpontok
Intelligens városok
Közlekedési infrastruktúra
Víz- és szennyvízgazdálkodás
ELEKTROMOBILITÁS
Áttekintés
Töltési infrastruktúra
Elektromos járművek
COMPLETE line
Vállalatunk & Karrier
Áttekintés
Phoenix Contact Magyarország
Phoenix Contact csoport
Karrier
Kultúránk és hozzáállásunk
All Electric Society
Megfelelőség
Fenntarthatóság
A Phoenix Contact története
Beszállítók
Események & újdonságok
Áttekintés
Események és szeminárok
Hírek
Szerviz & Támogatás
Áttekintés
Katalógusok és brosúrák
Kapcsolat
PLCnext Community
Tájékoztat
Gyakran ismételt kérdések
Információk a készülékgyártók számára
Konzultáció és tervezés
Ügyfélspecifikus megoldások
Műszaki tervezési adatok a nyomtatott áramköri lapra szerelhető alkatrészekhez
Konfigurátorok
Beszerzés és szállítás
E-Business
Mintaszolgáltatás
Telepítés és működtetés
Szolgáltatások Jelölési megoldások
Segítség a termékhez
Visszaküldés és reklamáció
Saját Phoenix Contact oldalak
Bejelentkezés / Regisztráció
A regisztrálás előnyei
Bevásárlókosár
Megrendeléseim
Ajánlataim és szerződéseim
Terméklistáim
Saját termék-összehasonlítás
Kezdőlap
Termékek
PCC 4-STECKERSET GY - Nyomtatott áramköri csatlakozó
PCC 4-STECKERSET GY
-
Nyomtatott áramköri csatlakozó
1838394
Dugaszkészlet, cikkcsalád: SET
Termékrészletek
Expand all
Collapse all
Műszaki adatok
A cikk tulajdonságai
Terméktípus
Dugaszkészlet
Termékcsalád
SET
Pólusszám
1
Raszterméret
0 mm
Méretek
Raszterméret
-
Kereskedelmi adatok
Cikkszám
1838394
Csomagolási egység
50 Darab
Minimális rendelési mennyiség
50 Darab
Értékesítési kulcs
AAHGAD
Termékkulcs
AAHGAD
GTIN
4017918214340
Tömeg/db (csomagolással)
7,038 g
Tömeg/db (csomagolás nélkül)
6,482 g
Vámtarifaszám
85389099
Származási ország
DE
Besorolások
ECLASS
ECLASS-13.0
27469090
ECLASS-15.0
27469090
ETIM
ETIM 9.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket
Igen
(Nincsenek mentességi szabályok)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
EU REACH SVHC
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.)
Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat
EF3.0 Éghajlatváltozás
CO2e kg
0,078 kg CO2e
Kompatibilis termékek
Expand all
Collapse all
Hol vásárolhatom meg ezt a terméket?
Segítség a termékhez