Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

UC-000000080DU - Ház kerek csatlakozókhoz
1606030

Ház kerek csatlakozókhoz, sorozat: UC, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 12, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 2 mm... 14,5 mm, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek








Kompatibilis termékek