PSR-SCF-120UC/URM/2X21
-
Csatolórelé
2981376
Biztonságos kényszervezetett érintkezős csatolórelé, 2 váltóérintkező, 1-csatornás, rögzített csavaros kapocs, szélessége: 17,5 mm
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A következő kategóriákig alkalmas: 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Biztonságos visszaolvasás az EN 50205 szabványnak megfelelően kényszervezetett jelzőérintkezőn keresztül
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
1 vagy 2 csatornás vezérlés
2 váltóérintkező (EN 50205 B típus)
120 V-os változat