PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP
-
Csatolórelé
2700589
Csatolórelé SIL 3 High- és Low-Demand alkalmazásokhoz, digitális kimeneti jeleket csatol a perifériára, 2 engedélyező áramág, 1 digitális jelzőkimenet, Safe-State-Off alkalmazások, tesztimpulzus-szűrő, dugaszolható direkt rugós kapcsok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
IEC 61508 szerinti SIL 3 szintig
EN 50205 szabvány szerinti kényszervezetett érintkezők
Egyszerű megfelelőségi teszt az IEC 61508 szabvány szerint, beépített jelzőérintkezővel
Class I, Zone 2 alkalmazásokhoz engedélyezett
Keskeny készülékház: szélessége csupán 12,5 mm
Manuálisan felügyelt illetve automatikus aktiválás egy készülékben
Önellenőrzés a készüléken belüli reteszeléssel
Hosszú élettartam a vezérlő-vizsgálóimpulzusok szűrésének köszönhetően
2 engedélyező áramkör, 1 digitális jelzőkimenet
Hibatűrő vezérlések digitális kimeneti jeleit csatolja perifériákhoz (szelephez, stb.) galvanikus leválasztás és teljesítményillesztés céljából
Korrózióvédelem a nyomtatott áramköri lap védőlakkozása révén