SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/1,0 - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1410520

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, Aljzat, egyenes, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal mögötti szerelés, M16 x 1,5, Külön erek, kábelhossz: 1 m, 0,25 mm2, kiöntött, ez a cikk várhatóan 2026 második negyedévétől ólommentes lesz a RoHS II szerint, 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1 %), ólommentes alternatíva előzetesen kérésre rendelkezésre áll

Termékrészletek









Kompatibilis termékek