QPD P 4X2,5 9-14 GY GY - Dugaszolható csatlakozó
1419431

Dugaszolható csatlakozó, csatlakozási mód: IDC csatlakozás, pólusszám: 4, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, szürke, QUICKON anyával, vezeték külső átmérője: 9 mm ... 14 mm

Termékrészletek








Kompatibilis termékek