PV-FI-X1F/M-S 4-6 PU1 - Dugaszolható csatlakozó
1533034

Nyomtatott áramköri csatlakozó fotovillamos alkalmazásokhoz, XLIX termékcsalád, dugaszolható csatlakozó, ház anyaga: PC/PA, színe: fekete, pólusszám: 1, minimális vezeték-keresztmetszet: 4 mm2, méretezési áram: 35 A, maximális vezeték-keresztmetszet: 6 mm2, méretezési áram: 40 A, csatlakozási mód: rugós, érintkező kivitele: dugaszoló aljzat

Termékrészletek








Kompatibilis termékek