ES-FT-BPC-B 95-120 OG - Dugaszolható csatlakozó
1298082

Dugaszolható csatlakozó, Cikkcsalád: BPC, szín: narancssárga, pólusszám: 1, vezeték-keresztmetszet min.: 95 mm2, vezeték-keresztmetszet max.: 120 mm2, méretezési feszültség: 1500, méretezési áram: 350 A, Csatlakozási mód: csavaros-/forrasztott csatlakozás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szabadalmaztatott felépítés 3 biztosítóval és egy fordulattal”
Bekapcsolásgátló
360°-ban szabadon elfordítható, rugalmas vezetékezés
Üzembiztos mechanizmus telepítve
Kézérintésbiztos
Kizárja a hibás hozzárendelést, rövidzárlatbiztos