EO-L/UT/SH/LED/DUO - Kettős csatlakozóaljzat
0804130

Kettős csatlakozóaljzat, kiterjesztett érintésvédelemmel / shutter, világító kijelző, L típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 16 A, Kalapsínes és közvetlen szerelés, szabványok/rendelkezések: CEI 23-50, Országjelölés: Olaszország

Termékrészletek









Kompatibilis termékek