EO-G/UT/SH/LED/S
-
Csatlakozóaljzat
0804059
Csatlakozóaljzat, kiterjesztett érintésvédelemmel / shutter, világító kijelző, G típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 250 V AC (50 Hz), névleges áram: 13 A, Kalapsínes és közvetlen szerelés, szabványok/rendelkezések: BS 1363-2, Országjelölés: Nagy-Britannia
Termékrészletek
Általános adatok | |
Megjegyzés | A megadott névleges áram nem érvényes a biztosítós változatokra. Ezeknél a behelyezett biztosító határozza meg az áramot. |
Terméktípus | Csatlakozóaljzat |
Országazonosító | Nagy-Britannia |
Csavarmenet | M3 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 ... 0,6 Nm |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Idomszer | A3 |
B3 | |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Vezeték-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete [AWG] | 24 ... 14 (IEC szerint átszámítva) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallér nélkül) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghüvely szigetelőgallérral) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszetek (2 azonos keresztmetszetű vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Névleges áram | 13 A |
Névleges feszültség | 250 V AC (50 Hz) |
Állapotjelzés | van |
Szélesség | 45 mm |
Magasság | 75 mm |
Mélység | 60 mm |
Mélység NS 35/7,5-ön | 60,8 mm |
Mélység NS 35/15-ön | 68,3 mm |
Furatlyuk átmérője | 4,4 mm |
Szín | szürke (RAL 7042) |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
Szigetelőanyag | PA |
Érintkező anyaga | CuZn38 |
Statikus szigetelőanyaghasználat hidegben | -60 °C |
Szigetelőanyag relatív hőmérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sínhez kötött járművek tűzvédelme (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Felületi éghetőség NFPA 130 (ASTM E 162) | megfelelt |
Specifikus optikai füstgázsűrűség NFPA 130 (ASTM E 662) | megfelelt |
Füstgáztoxicitás NFPA 130 (SMP 800C) | megfelelt |
Csatlakozó típus: | G típusú csatlakozóprofil |
Rezgés / szélessávú zajok | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Spektrum | 2-es kategóriájú élettartam vizsgálat, forgóállványon |
Frekvencia | f1 = 5 Hz f2-ig = 250 Hz |
ASD szint | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Gyorsulás | 3,12g |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Lökés | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
Lökésforma | Félszínusz |
Gyorsulás | 30g |
Lökés időtartama | 18 ms |
Lökések mennyisége irányonként | 3 |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.) |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -5 °C ... 40 °C (az IEC 60884-1 szabvány szerint, egy 24 órás időszak átlagértéke nem haladja meg a +35 °C-ot) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 60 °C (rövid ideig (kevesebb mint 24 óra), -60 °C és +70 °C között) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Szabványok | |
Szabványok/előírások | BS 1363-2 |
Szerelési mód | Kalapsínes és közvetlen szerelés |
Cikkszám | 0804059 |
Csomagolási egység | 5 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 5 Darab |
Értékesítési kulcs | BE7617 |
Termékkulcs | BE7617 |
Katalógus oldalszáma | 565. (C-3-2019) oldal |
GTIN | 4055626225975 |
Tömeg/db (csomagolással) | 99,32 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 99,32 g |
Vámtarifaszám | 85366990 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142305 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001663 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 358f38a3-dc5a-4268-a478-912662408555 |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51