EO-AB/UT/SH/LED/DUO/V/GFI/20
-
Csatlakozóaljzat
0804181
Csatlakozóaljzat, kiterjesztett érintésvédelem / shutter, világító kijelző, hibaáram-védőkapcsoló, AB 20A típusú csatlakozóprofil, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, szín: szürke, névleges feszültség: 125 V AC (60 Hz), névleges áram: 15 A, kalapsínre való szereléshez a szervizinterfészben vagy közvetlenül, szabványok/rendelkezések: UL 508, Országjelölés: USA