UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC
   - 
  Aktívmodul
    
      2974891
      
      
    
  
      VARIOFACE kimeneti bővítőmodul, dugaszolóaljzattal 16 db miniatűr reléhez, egyenként 1 váltóérintkező, 24 V DC-re, (relé nélkül)
      Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
      Szükséges tartozékok
    
  Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
LED-es állapotjelzés jeláganként és tápfeszültségenként
        Szabadonfutó és polaritástévesztés ellen védő dióda minden jelágban
        Dugaszolható miniatűr relék egy-egy váltóérintkezővel