UM-D37M/DS/FU/LED/DG/C300/R
-
Kifejtőmodul
2905133
VARIOFACE-modul kifejezetten a Honeywell Experion C300 16 csatornás digitális kártyákhoz:
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
| Terméktípus | Interfészmodul |
| Termékcsalád | VARIOFACE |
| Pólusszám | 37 |
| A csatornák száma | 16 |
| UN névleges feszültség | 24 V DC |
| Max. áramterhelhetőség áganként | 1 A (biztosító korlátozza) |
| Támogatott vezérlő HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Megfelelő I/O kártya | TDIL01 (non-redundant) |
| TDIL11 (redundant) | |
| TDIL51 (non-redundant) | |
| TDIL61 (redundant) | |
| TDOB01 (non-redundant) | |
| TDOB11 (redundant) | |
| TDOB51 (non-redundant) | |
| TDOB61 (redundant) | |
| Támogatott vezérlő HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Megfelelő I/O kártya | 8X-TDILA1 |
| 8X-TDILB1 | |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás bontókéssel |
| Csupaszolási hossz | 8 mm |
| Csavarmenet | M 3 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | D-SUB tüskesáv |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Pólusszám | 37 |
| Állapotjelzés | nincs |
| Állapotjelzéssel | igen, biztosítókiesés esetén |
| Cikk méretei | |
| Szélesség | 124 mm |
| Magasság | 142,3 mm |
| Mélység | 65,6 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 75 °C |
| Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Általános adatok | Standard vagy halogénmentes kábel |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2905133 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DK218H |
| Termékkulcs | DK218H |
| GTIN | 4046356959049 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 373,3 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 99,99 g |
| Vámtarifaszám | 85371098 |
| Származási ország | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1871e580-4568-4af7-97ed-751b13add147 |
Kompatibilis termékek
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kábel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kábel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kábel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kábel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kábel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kábel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kábel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kábel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kábel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kábel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kábel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kábel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kábel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kábel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kábel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kábel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kábel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kábel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kábel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kábel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kábel 1075563
-
FUSE/TE5/1A/F-10PCS - Biztosítókészlet 2905277
Az Ön előnyei
Ezek a VARIOFACE modulok a mindenkori homlokadapterekkel kombinálva alkalmazhatók
UM-PRO készülékház
Kalapsínre szerelés
Biztosíték LED-kijelzője hibás
Engedélyezés csatornánként, vizsgálati pontokkal
Csatornánként dugaszolható 1 A biztosíték
A szekrény jobb oldalára történő felszereléshez tervezve
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51