EAC
Engedély azonosítója: RU*DE*08.B.01841/19CSA
Engedély azonosítója: LR 13631| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 1,2 A | |||
VARIOFACE kimeneti modul, 32 csatorna az ADV 551 és ADV 561 Yokogawa kimeneti csoportokhoz.
| A csatornák száma | 32 |
| Üzemmód | 100 % ED |
| Mechanikus élettartam | kb. 2x 107 kapcsolási ütem |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Szigetelés | Biztonságos leválasztás, megerősített szigetelés: |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Szigetelés | Alapszigetelés |
| Túlfeszültség-kategória | III |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Névleges szigetelési feszültség | 300 V |
| Méretezési lökőfeszültség | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Megfelelő I/O kártya | ADV551 |
| ADV561 | |
| Támogatott vezérlő YOKOGAWA STARDOM | |
| Megfelelő I/O kártya | NFDV551 |
| NFDV561 | |
| Bemeneti feszültség UN | 24 V DC ±10 % |
| Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,9 ... 1,1 |
| Bemeneti feszültségtartomány | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Tip. bemeneti áram UN esetén | 9 mA (K1 – K32) |
| Jellemző mválaszidő | 5 ms (K1 – K32) |
| 5 ms (K33) | |
| Tipikus visszaejtési idő | 7 ms (K1 – K32) |
| 5 ms (K33) | |
| Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
| Állapotjelző/csatorna | sárga LED |
| Kapcsolás | |
| Érintkező kivitele | 1 váltóérintkező |
| Kapcsoló-érintkező fajtája | Egyszeres kontaktus |
| Érintkező anyaga | AgSnO2 |
| Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC |
| 63 V DC | |
| Minimális kapcsolófeszültség | 12 V AC/DC |
| Tartós határáram | 2,8 A (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
| Kapcsolóáram minimum | 10 mA |
| Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 67 W (24 V DC) |
| 20 W (48 V DC) | |
| 18 W (60 V DC) | |
| 700 VA (250 V AC) | |
| Kimeneti biztosító | 4 A (csatornánként) |
| Terepi szint | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás bontókéssel |
| Csatlakozások száma | 1 |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
| Vezérlési szint | |
| Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
| Csatlakozások száma | 2 |
| Pólusszám | 50 |
| Megjegyzés | Használható rendszerkábel: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
| Állapotjelzéssel | igen |
| Méretrajz |
|
| Szélesség | 419,5 mm |
| Magasság | 127,5 mm |
| Mélység | 57 mm |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP00 |
| Védettség (Beépítési hely) | ≥ IP54 (Beépítési hely) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -15 °C ... 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -20 °C ... 70 °C |
| Levegő- és kúszóáram bemenet/kimenet | |
| Szabványok/előírások | EN 61010-2-201 |
| Levegő- és kúszóáram kimenet/kimenet | |
| Szabványok/előírások | EN 61010-2-201 |
| Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
| Szerelési útmutató | térköz nélkül sorolhatóak |
| Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
| Üzemeltetési tudnivalók | Figyelembe kell venni az alkalmazott relék maximális kapcsolási teljesítményét |
| Üzemeltetési tudnivalók | A szomszédos csatornák nem kapcsolhatók vegyesen SELV / PELV rendszerekre és érintésveszélyes feszültségekre. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A kimenetek különböző fázisvezetők kapcsolására nem alkalmasak. A szomszédos kimeneteken alkalmazott kapcsolófeszültségek összege nem haladhatja meg a méretezési szigetelési feszültség értékét |
| Üzemeltetési tudnivalók | Ha az alkalmazás magasabb követelményeket támaszt a szomszédos (a kalapsín irányában) modulok felé elhelyezett szigeteléssel szemben (alap- vagy megerősített szigetelés), akkor azt alkalmas intézkedésekkel (pl. elválasztólapokkal) lehet megvalósítani. |
| Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
| Cikkszám | 2968564 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | DK219N |
| Termékkulcs | DK219N |
| GTIN | 4046356458634 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1 459 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1 459 g |
| Vámtarifaszám | 85364190 |
| Származási ország | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 1,2 A | |||
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
| mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(c), 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-sz.: Erre nem vonatkozik) |
| Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 57a66da0-cb20-41b7-89ee-65cfdeb91614 |