UL által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20100319| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | |||
Átvezetőkapocs, pólusszám: 1, szélesség: 16,3 mm
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | |||
| C | ||||
| 600 V | 65 A | |||