SACCBP-FS-8CON-M16/0,5-940 BKX - Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók
1239503

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, 8-pólusú, PUR, vízkék RAL 5021, Aljzat, egyenes, M12, kódolás: A, a szabad vezetékvég, Fal alatti szerelés, M16 x 1,5 menet laposanyával, Kábelcsatlakozás, kábelhossz: 0,5 m, 0,14 mm2, Ethernet, A cikk ólommentes az RoHS II irányelv szerint, a 6c kivétel nélkül (Pb < 0,1%)

Termékrészletek








Kompatibilis termékek