ME 22,5 PLATE-MSTBO GN
-
Behelyezhető betét
2200414
Kalapsínre szerelhető készülékház, Behelyezhető betét ME...OTP...MSTBO ME-felsőrészekhez, szélesség: 20 mm, magasság: 54 mm, mélység: 4,75 mm, szín: zöld (hasonló RAL 6021)
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Egyszerű, szerszám nélküli szerelés
Műanyag az UL94 V0 szerint: az éghetőséggel szembeni megnövekedett követelmények teljesítéséért