WP-PA HF-SL 42,5 BK - Védőtömlő
3240848

Védőtömlő, anyag: PA, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP40, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: HB, belső átmérő: 36 mm, Teljes hossz: 10 m

Termékrészletek









Kompatibilis termékek