Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

WP-PA HF-SL 34,5 BK - Védőtömlő
3240847

Védőtömlő, anyag: PA, UV-álló: van, hajlékony, védettség: IP40, szín: fekete, éghetőségi osztály az UL 94 szerint: HB, belső átmérő: 29 mm, Teljes hossz: 10 m

Termékrészletek