Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

FUSE 10,3X85 12A PV - Biztosító
3062771

Biztosíték, 10,3 mm x 85 mm, max. 1500 V DC, gPV jelleggörbe

Termékrészletek








Az Ön előnyei

10 x 85-ös Midget biztosítók a PV-modulok és vezetékrendszereik megbízható védelmére
Maximum 1500 V DC névleges feszültségű napelemes ágakban használható
Az IEC 60269-6 fotoelektromos szabványnak megfelelően tervezve