FUSE 10,3X38 8A PV
-
Biztosító
3061321
Biztosító, 10,3x38 mm, 1000 V DC-ig, gPV karakterisztika
Termékrészletek
Az Ön előnyei
10 x 38-as Midget biztosítók a PV-modulok és vezetékrendszereik megbízható védelmére
Akár 1000 V DC névleges feszültségű PV (napelemes) vezetékágakban is alkalmazható
Az IEC 60269-6 fotoelektromos szabványnak megfelelően tervezve