FUSE 10,3X38 16A PV A - Biztosító
3062782

Biztosító, napenergia-felhasználáshoz UL 2579 szerint, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 16 A, magasság: 38 mm, átmérő: 10,3 mm, szín: fehér

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Akár 1000 V DC névleges feszültségű PV (napelemes) vezetékágakban is alkalmazható
Az UL 2579-es fotovillamos szabványnak megfelelően tervezve
10 x 38-as Midget biztosítók a PV-modulok és vezetékrendszereik megbízható védelmére