FUSE 10,3X38 12A PV A
-
Biztosító
3062781
Biztosító, napenergia-felhasználáshoz UL 2579 szerint, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 12 A, magasság: 38 mm, átmérő: 10,3 mm, szín: fehér
Termékrészletek
Az Ön előnyei
Akár 1000 V DC névleges feszültségű PV (napelemes) vezetékágakban is alkalmazható
Az UL 2579-es fotovillamos szabványnak megfelelően tervezve
10 x 38-as Midget biztosítók a PV-modulok és vezetékrendszereik megbízható védelmére