PSR-SPP- 24DC/ESP4/2X1/1X2
-
Biztonsági relék
2981017
Biztonsági relé SIL 3 magas és alacsony követelményű alkalmazásokhoz, szintén EN 50156, DNV, valamint EN ISO 13849 szerint engedélyezve, vészleállítás- és biztonságiajtó-felügyelet, 1 csatornás, 2 engedélyezési áramút,1 jelzőérintkező, szélesség: 22,5 mm, dugaszolható direkt rugós sorkapocs
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Terméktípus | Biztonsági relék |
Termékcsalád | PSRclassic |
Alkalmazás | Vészleállás |
Folyamattechnika | |
Biztonsági ajtó | |
Vezérlés | 1 csatornás |
Mechanikus élettartam | kb. 107 kapcsolási ütem |
Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
Szigetelési tulajdonságok | |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Idők | |
Jellemző mválaszidő | típ. 60 ms (Us -nél manuális, felügyelt indítás) |
60 ms (Us -nél automatikus indítás) | |
Tipikus behúzási idő Us esetén | 60 ms (Us esetén/A1-en keresztül megvalósuló igény esetén) |
Tipikus visszaejtési idő | típ. 20 ms (Us esetén/A1-en keresztül megvalósuló igény esetén) |
Újraindítási idő | < 1 s (Rendszerindítási idő) |
Üzembe való visszaállási idő | ≥ 1 s (a biztonsági működés igénye után.) |
Indítási impulzus időtartama | ≥ 500 ms (kézi indítás) |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 16,12 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Pössz max= 1,72 W + 14,4 W esetén) |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V |
Méretezési feszültséglökés / szigetelés | Lásd az adatlap „Szigeteléskoordináció” fejezetét. |
Digitális: Logika (A1) | |
A bemenet leírása | biztonsági célú |
Bemenetek száma | 1 |
"1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V ... 26,4 V |
Bekapcsolási áram | max. 1 A (tip. US, Δt = < 10 ms esetén) |
Szűrési idő | max. 3 ms (Tesztimpulzus szélessége: kis szintű (low) tesztimpulzus) |
min. 200 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; alacsony tesztimpulzus) | |
Nincs világos tesztimpulzus / magas tesztimpulzus megengedve. | |
Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
Áramfelvétel | 65 mA (tip. US esetén) |
Digitális: Indító áramkör (Y2) | |
A bemenet leírása | nem biztonsági célú |
Bemenetek száma | 1 |
"1" jelű bemeneti feszültségtartomány | 20,4 V ... 26,4 V |
Bekapcsolási áram | < 14 mA (tip. US az Y2-n, Δt - 10 ms esetén) |
Szűrési idő | Tesztimpulzus nincs megengedve |
Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 50 Ω |
Védőkapcsolás | Szuppresszordióda |
Áramfelvétel | 0 mA (tip. az Y2-n US esetén) |
Relé: Engedélyező áramutak (13/14, 23/24) | |
A kimenet leírása | egységenként 2 záróérintkező sorbakötve, biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
Kimenetek száma | 2 |
Érintkező kivitele | 2 engedélyező áramút |
Érintkező anyaga | AgSnO2 |
Kapcsolófeszültség | min. 10 V |
max. 250 V AC/DC | |
Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Tartós határáram | 6 A (A csökkenést (derating) és a terhelési határgörbét figyelembe kell venni) |
Négyz. Összegáram | 72 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
Mechanikus élettartam | 107 kapcsolási ütem |
Kimeneti biztosító | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) | |
Relé: Jelzőáramkör (31/32) | |
A kimenet leírása | 2 NC párhuzamosan kötve, nem biztonsági célú, potenciálfüggetlen |
Kimenetek száma | 1 |
Érintkező kivitele | 1 jelzőáramkör |
Érintkező anyaga | AgSnO2 |
Kapcsolófeszültség | min. 10 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Kapcsolási teljesítmény | min. 100 mW |
Bekapcsolási áram | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Tartós határáram | 6 A |
Négyz. Összegáram | 36 A2 (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Kapcsolási frekvencia | max. 0,5 Hz |
Mechanikus élettartam | 107 kapcsolási ütem |
Kimeneti biztosító | 6 A gL/gG |
Csatlakozástechnika | |
dugaszolható | van |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (csak a CRIMPFOX 6-mal együtt) |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Állapotjelzés | LED (zöld) |
Üzemi feszültség kijelző | LED zöld |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 112 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín (Ház) | sárga (RAL 1018) |
Készülékház anyaga | PA |
Biztonságtechnikai adatok | |
Stop-kategória | 0 |
Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
Kategória | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Magas igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Biztonságtechnikai adatok: IEC 61508 - Alacsony igényű | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Biztonságtechnikai adatok: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Ütésállóság | 15g |
Rezgésállóság (üzem) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Jelölések | Megfelel a CE-feltételeknek |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési helyzet | vízszintes és függőleges kalapsínre |
Cikkszám | 2981017 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNA161 |
Termékkulcs | DNA161 |
GTIN | 4017918911072 |
Tömeg/db (csomagolással) | 182,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 199,6 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) |
SCIP | 7c96e563-ee87-4e0e-b3fe-09599e14b35a |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Kat. 4/PL d szintig az ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
1 csatornás vezérlés
Biztonságos leválasztás
Bekapcsolási áramcsökkentéssel rendelkezik, ezért hibatűrő vezérlésekre való csatolásra használható (PSR-ESP4)
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51