PSR-PIP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B
-
Biztonsági relék
2903262
Multifunkciós biztonsági relék vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz és fényfüggönyökhöz SIL 3, Kat. 4, PL e szintig, automatikus vagy manuálisan felügyelt aktiválás, 4 záróérintkező, 3 biztonsági funkció, 2 lekapcsolási szint, dugaszolható direkt rugós kapocs (szerszám nélküli működtetés)
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Terméktípus | Biztonsági relék |
Alkalmazás | Vészleállás |
Biztonsági ajtó | |
Fényrács | |
Mágneskapcsoló | |
Vezérlés | 1 és 2 csatornás |
Mechanikus élettartam | 10x 106 kapcsolási ütem |
Relétípus | Elektromechanikus relé IEC/EN 61810-3 szabványú kényszervezetett érintkezőkkel |
Szigetelési tulajdonságok: Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Túlfeszültség kategória | III |
Szennyeződési fok | 2 |
Maximális veszteségi teljesítmény névleges körülmények közt | 3 W |
Névleges működési mód | 100 % ED |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Névleges szigetelési feszültség | 250 V AC |
Méretezési feszültséglökés / szigetelés | 4 kV / alapszigetelés (biztonsági leválasztás, megerősített szigetelés és 6 kV a bemeneti áramkör, engedélyező áramkörök és 1. biztonsági kör (13/14, 23/24) és 2. biztonsági kör (43/44, 53/54) között.) |
Általános adatok | |
Bemeneti feszültség UN | 24 V DC |
Bemeneti feszültségtartomány UN-re vonatkoztatva | 0,85 ... 1,1 |
Tip. bemeneti áram UN esetén | 125 mA (meghúzott relék esetén) |
55 mA (Kétcsatornás vezérlés 24 V / 0 V + max. 200 mA (32/62 jelzőkimenet) nem meghúzott reléknél) | |
Áramfelvétel | típ. 5 mA (Bemenetek Imax/Ix) |
20 mA (a bekapcsolás pillanatában) | |
Feszültség a bemeneti, az indító és a visszacsatoló körön | 24 V -15 % / +10 % (első csatorna: 24 V; második csatorna: 0 V) |
Szűrési idő | max. 1,5 ms (Tesztimpulzus szélessége; az összes egyenértékű bemenethez) |
min. 7,5 ms (Tesztimpulzus sűrűsége; az összes egyenértékű bemenethez) | |
Jellemző mválaszidő | 175 ms (felügyelt / kézi indítás) |
250 ms (önműködő indítás) | |
Tipikus behúzási idő Us esetén | 250 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) |
Tipikus visszaejtési idő | 25 ms (S11/S12-őn és S21/22-N-en keresztüli vezérlés esetén) |
20 ms (A1-en keresztüli vezérlés esetén) | |
Egyidejűség | ∞ |
Üzembe való visszaállási idő | 1 s (Készenléti idő az érzékelőkörök aktiválása után: 100 ms) |
Maximum kapcsolási frekvencia | 0,5 Hz |
Védőkapcsolás | Túlfeszültség-védelem; Szuppresszordióda |
Max. megengedett teljes vezetékellenállás | 100 Ω |
Üzemi feszültség kijelző | 1 x LED (zöld) |
Állapotjelzés | 5 x LED (zöld) |
Érintkező kivitele | 4 engedélyező áramkör |
2 félvezető jelkimenet | |
Érintkező anyaga | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
Maximális kapcsolófeszültség | 250 V AC/DC |
Minimális kapcsolófeszültség | 10 V AC/DC |
Tartós határáram | 6 A (Záróérintkező) |
max. 100 mA (Jelzőkimenet (24 V DC)) | |
Maximális bekapcsolási áram | 6 A |
Minimális bekapcsolási áram | 10 mA |
Négyz. Összegáram | 72 A2 (TH2 = I12 + I22+ I32+ I42 (A deratingot figyelembe kell venni.)) |
Maximális kikapcsolási teljesítmény (ohmos terhelés) | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
Maximális lekapcsolási teljesítmény (induktív terhelés) | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
Minimális kapcsolási teljesítmény | 0,1 W |
Kapcsolási képesség (360/h ciklus) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
Kapcsolási képesség (3600/h ciklus) | 3 A (AC15; 230 V) |
Kimeneti biztosító | 6 A gL/gK NEOZED (Záróérintkező) |
4 A gL/gK NEOZED (alacsony működtetés igényű alkalmazásokhoz) |
Csatlakozástechnika | |
dugaszolható | nem |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Direkt rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 24 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 10 mm |
Szélesség | 22,5 mm |
Magasság | 106,4 mm |
Mélység | 114,5 mm |
Szín | sárga |
Biztonságtechnikai adatok | |
Stop-kategória | 0 |
Biztonságtechnikai adatok: EN ISO 13849 | |
Kategória | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 kapcsolási ciklus évente) |
Biztonságtechnikai adatok: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Biztonságtechnikai adatok | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Biztonságtechnikai adatok | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Biztonságtechnikai adatok | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Védettség - beépítési hely - minimális | IP54 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 45 °C (lásd az öregedési jelleggörbét) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Alkalmazási magasság | ≤ 2000 m (NN felett) |
Max. eng. légnedvesség (raktározás/szállítás) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Max. eng. páratartalom (üzem) | 75 % (átlagosan, 85 % alkalmanként, nincs párásodás) |
Légszigetelési és kúszóáramutak az áramkörök között | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Szerelési útmutató | lásd a Derating-görbét |
Beépítési pozíció | függőleges vagy vízszintes |
Cikkszám | 2903262 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DNA191 |
Termékkulcs | DNA191 |
Katalógus oldalszáma | 235. (C-6-2019) oldal |
GTIN | 4046356729260 |
Tömeg/db (csomagolással) | 271,2 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 271,2 g |
Vámtarifaszám | 85371098 |
Származási ország | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
3 biztonsági funkció egy készülékben
Keskeny készülékház: szélessége mindössze 22,5 mm
Nincs szükség szoftverkonfigurálásra
Direkt rugós csatlakozással is kapható
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51