PSR-PIP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - Biztonsági relék
2903256

Többfunkciós biztonsági relék vészleállításhoz, biztonsági ajtókhoz SIL 3, Kat.  4, PL e szintig, automatikus vagy manuálisan felügyelt aktiválás, 4 záróérintkező, 3 biztonsági funkció, 2 lekapcsolási szint, dugaszolható direkt rugós kapocs (szerszám nélküli működtetés)

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Cat. 4/PL e szintig az EN ISO 13849-1 szerint, SIL 3 szintig az EN IEC 62061 szerint, SIL 3 szintig az IEC 61508 szerint
3 biztonsági funkció egy készülékben
Keskeny készülékház: szélessége mindössze 22,5 mm
Nincs szükség szoftverkonfigurálásra
Direkt rugós csatlakozással is kapható