UM-2KS50/DI16/RS/KDS-3/SO227
-
Bemeneti modul
2319171
16 csatornás digitális bemeneti modul csavaros csatlakozással és beépített késes leválasztó funkcióval. Redundáns feszültség-betáplálás jelző relével. A Yokogawa SDV 144 kártyával használható.
Termékrészletek
Terméktípus | Interfészmodul |
Szigetelési tulajdonságok: Levegő- és kúszóutak | |
Túlfeszültség-kategória | II |
Szennyeződési fok | 2 |
UN névleges feszültség | 30 V DC |
Max. áramterhelhetőség áganként | 100 mA |
Feszültségbetáplálás max. összegárama | 2 A |
Levegő- és kúszóutak | |
Névleges szigetelési feszültség | 50 V |
Méretezési lökőfeszültség | 0,5 kV (Alapszigetelés) |
Támogatott vezérlő YOKOGAWA ProSafe-RS | |
Megfelelő I/O kártya | SDV144 |
Terepi szint | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Pólusszám | 32 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Vezérlési szint | |
Csatlakozási mód | Yokogawa, KS-kompatibilis |
Csatlakozások száma | 2 |
Pólusszám | 50 |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm |
Táplálás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás |
Pólusszám | 6 |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Állapotjelzéssel | nincs |
Cikk méretei | |
Szélesség | 180 mm |
Magasság | 111 mm |
Mélység | 98 mm |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C |
Levegő- és kúszóutak | |
Szabványok/előírások | DIN EN 50178 |
Beépítési helyzet | tetszőlegesen |
Üzemeltetési tudnivalók | A modulon működő feszültségfelügyelet nem működik elékapcsolt HESILED beépített világító kijelzővel felszerelt biztosítós kapcsokkal. |
Üzemeltetési tudnivalók | A rendeltetésszerű használathoz kötelező betartani az installációs irányelv előírásait (lásd: Letöltések). Harmadik fél termékeivel való alkalmazás vagy használat esetén a mindenkori idegen gyártó előírásait, biztonsági utasításait és figyelmeztetéseit is be kell tartani. |
Használati korlátozás | |
EMC-megjegyzés | EMC: A osztályú termék, lásd a gyártó nyilatkozatát a letöltési területen |
Cikkszám | 2319171 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | DK2A8N |
GTIN | 4046356363792 |
Tömeg/db (csomagolással) | 675,1 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 655 g |
Származási ország | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
-
-
VF-SI/TR5/0,1AT - Biztosítókészlet 2901008
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Homlokadapter 2900991
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Homlokadapter 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Homlokadapter 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Homlokadapter 2321392
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Homlokadapter 2321402
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Homlokadapter 2321538
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Homlokadapter 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Homlokadapter 2321554
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Homlokadapter 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC - Homlokadapter 2904739
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Homlokadapter 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Homlokadapter 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Homlokadapter 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Homlokadapter 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Homlokadapter 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Homlokadapter 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Homlokadapter 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Homlokadapter 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Homlokadapter 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Homlokadapter 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Homlokadapter 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Homlokadapter 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Homlokadapter 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Homlokadapter 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Homlokadapter 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Homlokadapter 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Homlokadapter 2904644
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51